- Artikelnummer:
- SK 3355.700
- Produktbeskrivning
- Med hjälp av displayramen kan pekskärmen för det takmonterade kylaggregatet Blue e+ eller integreringslösningen VX25 Blue e+ placeras i apparatskåpsdörren.
- Fördelar
- Positionering av displayen i rätt operatörshöjd
- Material
- Plast
- Färg
- RAL 7016
- Leveransens omfattning
- Displayram
Täckplatta
RJ-12 förlängningskabel (3 m)
Inkl. fastsättnings- och tätningsmaterial - Passar till art. nr.
- 3185.030
- 3185.730
- Dimension
- Bredd: 316 mm
Höjd: 118 mm
Djup: 27,5 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,58 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177927131
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Produktbeskrivning
- SK Display frame, for Blue e+ roof-mounted cooling unit and VX25 Blue e+ integration, Plastic, WHD: 316 x 118 x 27.5 mm
- Certifikat
- EAC