- Artikelnummer:
- SK 3240.060
- Produktbeskrivning
- För ventilation genom konvektion kan ett utblåsningsfilter monteras i den nedre och övre delen i apparatskåpet.
- Material
- ABS
- Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Utblåsningsfilter
EMC-filtermatta
- Montagehålbild
- Hålets bredd: 224 mm
Håltagningshöjd: 224 mm
- Passar till art. nr.
- SK 3240.6xx/3241.6xx
- Dimension
- Bredd: 255 mm
Höjd: 255 mm
Djup: 25 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP54 inkl. EMC-filtermatta
- IP 56 med EMC-filtermatta och strålvattenhuv
- Vikt/förp.
- 0,6 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177651906
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Utblåsningsfilter, för EMC filterfläktar,, BHD: 255x255x25 mm