- Artikelnummer:
- SK 3174.100
- Utförande
- för takfläkt
- Produktbeskrivning
- Av flockfibermaterial med progressiv konstruktion. Temperaturbeständiga upp till 100 °C, självslocknande klass F1 enligt DIN 53 438. Dammig sida: öppen struktur. Renluftssida: sluten struktur. Säker bortfiltrering av praktiskt taget all slags damm med en partikelstorlek från 10 µm.
- Material
- Filtermatta
- Observera:
- Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
- Passar till art. nr.
- 3138....
- 3139....
- 3140....
- Dimension
- Bredd: 264 mm
Höjd: 95 mm
Djup: 17 mm
- Filterklass
- enligt DIN EN 779: G3
- Vikt/förp.
- 0,008 kg
- Förpackningsenhet
- 12 st.
- Tullvarukod
- 56039390
- EAN
- 4028177709218
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Reservfiltermatta, för takfläkt SK 3138/3139/3140, BHD: 264x95x17 mm Filterklass: G3