- Artikelnummer:
- SK 3240.020
- Produktbeskrivning
- Om befintliga monteringshål för filterfläktar/utblåsningsfilter måste förslutas för att höja kapslingsklassen, kan man helt enkelt använda täckplåten i filterfläkten/utblåsningsfiltret i stället för filtermattan, utan att det krävs någon mekanisk plåtbearbetning resp. svetsning.
- Material
- PE, sluten
- Färg
- Antracit
- Observera:
- Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
- Passar till art. nr.
- 3240....
- 3241....
- Dimension
- Bredd: 214 mm
Höjd: 214 mm
Djup: 15 mm - Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 54
- Vikt/förp.
- 0,044 kg
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Tullvarukod
- 39211900
- EAN
- 4028177651876
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Produktbeskrivning
- SK Täckplatta, för filterfläkt, och utblåsningsfilter SK 3240/3241, Plast, Färg: Antracit
Täckplatta för filterfläkt/utblåsningsfilter
Artikelnummer: SK 3240.020
Om befintliga montagehål för filterfläktar/utblåsningsfilter måste förslutas för att höja kapslingsklassen, kan täckplåten användas i filterfläkten/utblåsningsfiltret i stället för filtermattan, utan att det krävs någon mekanisk plåtbearbetning resp. svetsning.