- Artikelnummer:
- SK 3285.000
- Produktbeskrivning
- Kylaggregaten kräver mycket lite underhåll och levereras utan filtermatta. Vid extrema förhållanden kan filtermattor monteras.
- Fördelar
- Temperaturbeständig från -40 °C till +80 °C
- Material
- Öppencellig polyuretanskumplast
- Dimension
- Bredd: 315 mm
Höjd: 200 mm
Djup: 10 mm - Vikt/förp.
- 0,056 kg
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177040465
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Certifikat
- EAC