- Artikelnummer:
- SK 3285.800
- Produktbeskrivning
- Kylaggregaten kräver mycket lite underhåll och levereras utan filtermatta. Vid extrema förhållanden kan filtermattor monteras.
- Fördelar
- Temperaturbeständig från -40 °C till +80 °C
- Material
- Öppencellig polyuretanskumplast
- Passar till art. nr.
- 3185.83x
- 3185.53x
- Dimension
- Bredd: 360 mm
Höjd: 297 mm
Djup: 10 mm
- Passar för
- Skåptyp: Kylaggregat Blue e+
- Filterklass
- enligt DIN EN 779: G2
enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50%
- Vikt/förp.
- 0,03 kg
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Tullvarukod
- 56039390
- EAN
- 4028177709249
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Filtermattor, för väggmonterade kylaggregat SK 3185.830, BH: 380x358 mm