- Artikelnummer:
- SK 3285.900
- Produktbeskrivning
- Kylaggregaten kräver mycket lite underhåll och levereras utan filtermatta. Vid extrema förhållanden kan filtermattor monteras.
- Fördelar
- Temperaturbeständig från -40 °C till +80 °C
- Material
- Öppencellig polyuretanskumplast
- Passar till art. nr.
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- Dimension
- Bredd: 390 mm
Höjd: 397 mm
Djup: 10 mm
- Passar för
- Skåptyp: Kylaggregat Blue e+
Chiller Blue e+
- Vikt/förp.
- 0,04 kg
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Tullvarukod
- 39211310
- EAN
- 4028177709256
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Filtermattor, för väggmonterade kylaggregat, SK 3186/3187/3188/3189