- Artikelnummer:
- SK 3285.920
- Produktbeskrivning
- Kylaggregaten kräver mycket lite underhåll och levereras utan filtermatta. Vid extrema förhållanden kan filtermattor monteras.
- Fördelar
- Temperaturbeständig från -40 °C till +80 °C
- Material
- Öppencellig polyuretanskumplast
- Passar till art. nr.
- 3320.200
- 3334.300
- Dimension
- Bredd: 320 mm
Höjd: 599 mm
Djup: 8 mm
- Passar för
- Skåptyp: Chiller Blue e+
- Vikt/förp.
- 0,5 kg
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177923737
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK filter mat, for Chiller SK 3320.200/3334.300, WHD: 320 x 599 x 8 mm