- Artikelnummer:
- SK 3286.110
- Produktbeskrivning
- Kylaggregaten kräver mycket lite underhåll och levereras utan filtermatta. Vid extrema förhållanden kan filtermattor monteras.
- Fördelar
- Temperaturbeständig från -40 °C till +80 °C
- Material
- Öppencellig polyuretanskumplast
- Passar till art. nr.
- 3302.300
- 3303.310
- Dimension
- Bredd: 190 mm
Höjd: 95 mm
Djup: 10 mm
- Passar för
- Skåptyp: Kylaggregat
- Vikt/förp.
- 0,005 kg
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Tullvarukod
- 56039390
- EAN
- 4028177452640
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Filtermattor, för väggmonterade kylaggregat, SK 3302.300/310, BHD: 190x95x10 mm