- Artikelnummer:
- SK 3294.100
- Produktbeskrivning
- Kylaggregaten kräver mycket lite underhåll och levereras utan filtermatta. Vid extrema förhållanden kan filtermattor monteras.
- Fördelar
- Temperaturbeständig från -40 °C till +80 °C
- Material
- Öppencellig polyuretanskumplast
- Dimension
- Bredd: 334 mm
Höjd: 313 mm
Djup: 10 mm
- Vikt/förp.
- 0,102 kg
- Förpackningsenhet
- 3 st.
- Tullvarukod
- 56039390
- EAN
- 4028177040991
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Filtermatta för SK 3281/93, BHD: 334 x 313 x 10 mm