- Artikelnummer:
- SK 3284.210
- Produktbeskrivning
- Speciellt för kylaggregat i drift i damm- och oljehaltiga omgivningar ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
- Material
- Aluminium
- Passar till art. nr.
- 3300.040
- 3300.050
- 3300.060
- 3300.070
- 3300.080
- 3300.090
- 3300.110
- 3300.120
- 3201.800
- 3201.810
- 3201.820
- 3201.830
- 3201.840
- 3201.850
- Dimension
- Bredd: 425 mm
Höjd: 78 mm
Djup: 10 mm
- Vikt/förp.
- 0,22 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 76169100
- EAN
- 4028177566163
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Metall filter, för Kyldörr/profildörr, BHD: 425x78x10 mm