- Artikelnummer:
- SK 3285.910
- Produktbeskrivning
- Speciellt för kylaggregat i drift i damm- och oljehaltiga omgivningar ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
- Material
- Aluminium
- Passar till art. nr.
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- Dimension
- Bredd: 380 mm
Höjd: 355 mm
Djup: 10 mm
- Vikt/förp.
- 0,4 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 76169100
- EAN
- 4028177709232
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Metall filter, för kylaggregat, SK 3186/3187.930, 3188/3189.940, HB: 358x380 mm Aluminium