- Artikelnummer:
- SK 3286.120
- Produktbeskrivning
- Speciellt för kylaggregat i drift i damm- och oljehaltiga omgivningar ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
- Material
- Aluminium
- Passar till art. nr.
- 3302.300
- 3302.310
- Dimension
- Bredd: 190 mm
Höjd: 95 mm
Djup: 10 mm
- Vikt/förp.
- 0,12 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 76169100
- EAN
- 4028177452657
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Metall filter, för väggmonterade kylaggregat SK 3302.300/310, BHD: 190x95x10 mm