- Artikelnummer:
- SK 3286.520
- Produktbeskrivning
- Speciellt för kylaggregat i drift i damm- och oljehaltiga omgivningar ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
- Material
- Aluminium
- Passar till art. nr.
- 3320.600
- 3334.600
- Dimension
- Bredd: 500 mm
Höjd: 558 mm
Djup: 8 mm
- Vikt/förp.
- 0,8 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 76169100
- EAN
- 4028177445079
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Metall filter, för chillers, BHD: 500x558x8 mm