- Artikelnummer:
- SK 3286.540
- Produktbeskrivning
- Speciellt för kylaggregat i drift i damm- och oljehaltiga omgivningar ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
- Material
- Aluminium
- Passar till art. nr.
- 3335.860
- 3335.870
- 3335.890
- Dimension
- Bredd: 1.000 mm
Höjd: 1.035 mm
Djup: 20 mm
- Anmärkning om art. nr.
- Måtten har ändrats. Därför är det viktigt att observera TopTherm-kylarens produktionsdatum. Detta metallfilter gäller om kylaren har produktionsdatum t.o.m. 22 maj 2019.
- Vikt/förp.
- 4,9 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177652682
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Metall filter, för chillers, BHD: 1000x1035x20 mm