- Artikelnummer:
- SK 3286.570
- Produktbeskrivning
- Speciellt för kylaggregat i drift i damm- och oljehaltiga omgivningar ska tvättbara metallfilter användas. Vid kondensation av luft eller ånga på metallytor kan eventuellt partiklar av metall stanna kvar. Dessa kan tvättas bort med vatten eller fettlösande diskmedel.
- Material
- Aluminium
- Passar till art. nr.
- 3336.430
- 3336.435
- 3336.450
- 3336.455
- Dimension
- Bredd: 945 mm
Höjd: 765 mm
Djup: 20 mm
- Vikt/förp.
- 5,56 kg
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Tullvarukod
- 76169100
- EAN
- 4028177943841
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK metal filter for chillers, WHD: 945 x 765 x 20 mm