- Artikelnummer:
- SK 3176.000
- Produktbeskrivning
- Detta frontgaller behövs när en 482,6 mm (19")-tvärströmsfläkt (SK 3144.000/SK 3145.000) monteras i nedre delen av elektronikskåpet och den varma luften i den övre delen ska strömma ut. Gallret motsvarar designmässigt utsugningsgallret i tvärströmfläkten. Detta galler kan vid egenkonvektion också användas som ett rent in- eller utblåsningsgaller, företrädesvis i 19"-öppningar.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,36 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177038196
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Främre utloppsgaller, för tvärströmsfläkt SK 3144/3145, 2 HE