- Artikelnummer:
- SK 3175.000
- Produktbeskrivning
- För att höja kapslingsklassen på takfläkten SK 3148.007 är det nödvändigt att montera en filtermatta.
- Material
- Stålplåt
- Leveransens omfattning
- Filterram inkl. filtermatta
- Dimension
- Bredd: 340 mm
Höjd: 244 mm
Djup: 15 mm
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP 44
- Vikt/förp.
- 0,72 kg
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177038172
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Filterram, för takfläkt SK 3148.007, BHD: 340x244x15 mm