- Artikelnummer:
- SK 3322.720
- Utförande
- för filterfläkt/utblåsningsfilter
- Material
- PET
- Färg
- vit
- Observera:
- Effektuppgifter, kapslingsklass och godkännanden för aggregaten gäller endast vid användning i kombination med filtermattor i original från Rittal.
- Passar till art. nr.
- 3238.xxx
- Dimension
- Bredd: 114 mm
Höjd: 114 mm
Djup: 14 mm
- Filterklass
- enligt DIN EN 779: G4
enligt DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70%
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- IP54 vid montage i filter- och takfläkt/utblåsningsfilter
- Anmärkning om art. nr.
- Inte lämplig för användning i EMC-filterfläktar.
- Vikt/förp.
- 0,12 kg
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Tullvarukod
- 56039390
- EAN
- 4028177969162
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Produktbeskrivning
-
SK Veckfilter IP54 för filterfläkt/utblåsningsfilter 3238.xxx, BHD: 114 x 114 x 14 mm