- Artikelnummer:
- SK 3301.920
- Produktbeskrivning
- För användning i vattenkretslopp mellan returkylaggregat och luft/vatten värmeväxlare. Den förhindrar ökande pumptryck i returkylaggregatet mot den slutna magnetventilen i luft/vatten värmeväxlaren i kylvattenkretsen.
- Material
- Mässing
- Ventilutförande
- 1" bypassventil
- OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
- 2 ‐ 12 bar
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1,02 kg
- Tullvarukod
- 84818073
- EAN
- 4028177448643
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivning
- SK Bypassventil 1", för användning i återkylningsanläggningar och luft-vatten-värmeväxlare, 2 - 12 bar, förinställning 3 bar
- Certifikat
- EAC