Denna artikel utgår: 15 jan. 2019
Artikeln ersätts av:
9680227
- Artikelnummer:
- SV 9670.127
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Skåpstomme: Doppgrunderad
Dörr(ar), tak, bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack
Bottenplåt: Förzinkad - Färg
- RAL 7035
- Leveransens omfattning
- Skåpstomme med högerhängd dörr, öppen till vänster
Täckplåt
Bakstycke
Bottenplåt, 3-delad
Lås: 3 mm dubbellås
4 lyftöglor
Ställning för frånskiljarlisten med säkringar (fabrikat ABB SlimLine/Jean Müller SASIL) - Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529
- Upp till IP 3X, beroende på sidogavlar
- Dimension
- Bredd: 1.200 mm
Höjd: 2.200 mm
Djup: 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- EAN
- 4028177814578
- ETIM 7.0
- EC000268
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeskrivning
- SV Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1200x2200x800 mm, sheet steel