- Artikelnummer:
- SV 9640.232
- Produktbeskrivning
- För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
- Material
- E-Cu
- Tvärsnittsarea
- 1 354 mm²
- Längd
- 651 mm
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Passar för
- Bredd: = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 7,882 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 7,882
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177940178
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Maxi-PLS samlingsskena E-Cu, L: 651 mm, 45 x 45 mm, skenans tvärsnitt: 1354 mm²