Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9650.281
- Produktbeskrivning
- För påbyggnad av kabelanslutningssystem.
- Material
- E-Cu
- Tvärsnittsarea
- 2 323 mm²
- Längd
- 999 mm
- Observera:
- Individuellt kapningsbar
- Passar för
- Bredd: = 1.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 23,4 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 20,65
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177569553
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Maxi-PLS samlingsskenehållare, E-Cu, L: 999 mm Maxi-PLS 3200