- Artikelnummer:
- SV 9650.100
- Utförande
- för fastsättning i tak-/golvområdet
- Användningsområden
- För inbyggnad av samlingsskenehållare
- Material
- Rostfritt stål
- Poltal/skencentrumavstånd
- 150 mm
- Passar för samlingsskenor
- Maxi-PLS 3200
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
Djup: = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 3,24 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177239319
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Systemfastsättning, för samlingsskenehållare, SV 9659000/160 (Maxi-PLS 3200), 150 mm skencentrumavstånd, för TS tak-/golvområdet (D: 600 mm