Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9676.526
- Produktbeskrivning
- För förbindning av anslutningsvinklar med samlingsskenesystem.
- Material
- E-Cu
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- For Busbar width
- 60 mm
- Number of bars per conductor
- 2
- Observera:
- Skruvarna som medföljer i leveransen används för att fixera kontaktstyckena mot samlingsskenorna
- Skruvar för fastsättning av anslutningsvinkeln ingår inte i leveransen
- Den nödvändiga skruvlängden måste väljas med hänsyn till samlingsskenebredden B, dvs. längd = B + fastsättningsmått + (antal delledare × 10)
- Antal skruvar per vinkel: Vid 2 delledare per ledare: 2 st. och vid 3 respektive 4 delledare per ledare: 4 st.
- Passar för samlingsskenesystemet
- Flat-PLS
- Fastsättningsmått
- 40 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,6 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,39
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177602748
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Kontaktdel E-Cu, BH: 60x20 mm för 2 skenor, (Flat-PLS)