Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9674.124
- Utförande
- för inbyggnad i det bakre området upptill/nedtill
- Användningsområden
- För inbyggnad av samlingsskenehållare
- Material
- Rostfritt stål
- Poltal/skencentrumavstånd
- 3-polig4-polig
165 mm - Passar för samlingsskenesystemet
- Flat-PLS 100
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 3,3 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177606395
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Systemfastsättning, för samlingsskenehållare, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 165 mm skencentrumavstånd, för TS bakre sektionen (upptill/nedtill)
- Godkännanden
- CSA + CSAus