- Artikelnummer:
- SV 9675.842
- Användningsområden
- För förbindning av horisontella Flat-PLS samlingsskenesystem i tak-/golvområdet och vertikala Flat-PLS samlingsskenesystem.
- For number of bars per conductor
- 2
- Passar för samlingsskenesystemet
- Flat-PLS 60
- Passar för
- Skåptyp: TS 8
Djup: = 600 mm
= 800 mm - Passar för samlingsskenor
- Bredd: 40
Höjd: 10 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 1,3 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 1,24
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177626331
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613