Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9673.069
- Produktbeskrivning
- För montage av ett Maxi-PLS skensystem för kabelanslutning.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för samlingsskenesystemet
- Maxi-PLS 1600
- Maxi-PLS 2000
- Maxi-PLS 3200
- Dimension
- Höjd: 450 mm
- Passar för
- Djup: = 600 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 8,89 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177575813
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Sidogavelmodul för apparatutrymme, H: 450 mm för D: 600 mm