Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9673.194
- Produktbeskrivning
- För täckning av kabelinföringar.
- Material
- PVC, 3 mm
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7004
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- For side panel module height
- 400 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Vikt/förp.
- 4 kg
- Tullvarukod
- 94039910
- EAN
- 4028177684768
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Plåtfläns, BH: 313x152,5 mm för apparatutrymme sidogavelmodul, (H: 400 mm