Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9673.405
- Produktbeskrivning
- Montagevinkeln kan fästas på TS-ramen, på sidogavelmodulen eller mellan en ramprofil och en hjälpkonstruktion. Förborrade monteringshål gör det möjligt att skjuta avskärmningar i apparatutrymmen.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- For compartment depth
- 425 mm
- Längd
- 427 mm
- Dimension
- Längd: 427 mm
- Förpackningsenhet
- 8 st.
- Vikt/förp.
- 2,712 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177543607
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Montagevinkel, L: 427 mm för avskärmning för apparatutrymme