Avskärmning för apparatutrymme

Artikelnummer: SV 9673.444

För horisontell avskärmning i apparatutrymmen.

Artikelnummer:
SV 9673.444
Utförande
Med ventilationsöppning
Produktbeskrivning
För horisontell avskärmning i apparatutrymmen. Bildar i kombination med sidogavelmodulerna en formunderdelning enligt form 3 eller 4.
Material
Stålplåt, 1,25 mm
Ytbehandling
Förzinkad
For compartment depth
425 mm
Montagekrav
För montage av en avskärmning krävs 2 montagevinklar.
Dimension
Bredd: 306 mm
Djup: 445 mm
Passar för
Bredd: = 400 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Vikt/förp.
5,3 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177562660
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Avskärmning för apparatutrymme, BD: 306x445 mm för TS (B: 400 mm