Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9673.483
- Utförande
- Med ventilationsöppning
- Produktbeskrivning
- För horisontell avskärmning i apparatutrymmen. Bildar i kombination med sidogavelmodulerna en formunderdelning enligt form 3 eller 4.
- Material
- Stålplåt, 1,25 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- For compartment depth
- 400 mm
- Montagekrav
- För montage av en avskärmning krävs 2 montagevinklar.
- Dimension
- Bredd: 706 mm
Djup: 370 mm - Passar för
- Bredd: = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Vikt/förp.
- 9,92 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177704732
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Avskärmning för apparatutrymme, BD: 706x370 mm för TS (B: 800 mm