Avskärmning för apparatutrymme med genomföring för vertikala samlingsskenesystem

Artikelnummer: SV 9673.478

För horisontell avskärmning av apparatutrymmen med vertikala samlingsskenor.

Artikelnummer:
SV 9673.478
Utförande
Med ventilationsöppning
Produktbeskrivning
För horisontell avskärmning av apparatutrymmen med vertikala samlingsskenor. Bildar i kombination med sidogavelmodulerna en form 3 eller 4 lösning.
Material
Stålplåt, 1,25 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Montagehålbild
Bredd:612 mm
Djup:201 mm
For compartment depth
800 mm
Montagekrav
För montage av en avskärmning krävs 2 montagevinklar.
Dimension
Bredd: 706 mm
Djup: 788 mm
Passar för
Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet
4 st.
Vikt/förp.
16 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177571099
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Avskärmning för apparatutrymme, BD: 706x788 mm för TS (B: 800 mm, med samlingsskenor