Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9673.508
- Produktbeskrivning
- För täckning av genomföring.
- Material
- ABS PMMA
- Dimension
- Bredd: 650 mm
Höjd: 223,5 mm - Passar för
- Bredd: = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 4 st.
- Vikt/förp.
- 2,58 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177600133
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Plåtfläns, BH: 650x223,5 mm för avskärmning för apparatutrymme med genomföring, för TS (B: 800 mm