Delmontageplåtar för sidogavelmoduler för apparatutrymme (inre uppdelning)

Artikelnummer: SV 9673.664

Med och utan genomföring, för direkt fastsättning på sidogavelmodulen för apparatutrymmet.

Artikelnummer:
SV 9673.664
Utförande
utan genomföring
Produktbeskrivning
För direkt montage på apparatutrymmets sidogavelmoduler för inre indelning. Universell inre utbyggnad med effektbrytare och styrutrustning. Tillverkning av extra montageplan. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet och sidogavelmoduler kan en inre uppdelning enligt form 2, 3 eller 4 åstadkommas.
Material
Stålplåt, 2 mm
Ytbehandling
Förzinkad
Leveransens omfattning
Inkl. fästvinkel och fastsättningsmaterial.
För apparatutrymmeshöjd
400 mm
Dimension
Bredd: 502 mm
Höjd: 393 mm
Passar för
Bredd: = 600 mm
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
5,25 kg
Tullvarukod
73269098
EAN
4028177543874
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Delmontageplåt, BH: 502x393 mm för TS (B: 600 mm