Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9673.680
- Utförande
- utan genomföring
- Produktbeskrivning
- För direkt montage på apparatutrymmets sidogavelmoduler för inre indelning. Universell inre utbyggnad med effektbrytare och styrutrustning. Tillverkning av extra montageplan. I kombination med avskärmningen för apparatutrymmet och sidogavelmoduler kan en inre uppdelning enligt form 2, 3 eller 4 åstadkommas.
- Material
- Stålplåt, 2 mm
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fästvinkel och fastsättningsmaterial.
- För apparatutrymmeshöjd
- 1 000 mm
- Dimension
- Bredd: 702 mm
Höjd: 993 mm - Passar för
- Bredd: = 800 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 16,25 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177544055
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Delmontageplåt, BH: 702x993 mm för TS (B: 800 mm