Denna artikel utgår: 30 jan. 2021
- Artikelnummer:
- SV 9674.198
- Utförande
- för Maxi-PLS-skensystem
- Produktbeskrivning
- Montagesetet fungerar som golvstöd för ett vertikalt stående Maxi-PLS/Flat-PLS skensystem.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- Montageplåt
2 systemchassin
Inkl. fastsättningsmaterial - Anmärkning om art. nr.
- Endast för Maxi-PLS.
- Passar för
- Bredd: = 200 mm
Djup: = 800 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 4,85 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177574465
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Förbindningssats/montageset, Maxi-PLS, för TS (BD: 200x800 mm