Ändhållare för frånskiljarlist

Artikelnummer: SV 9674.435

Ändhållaren för fördelarsamlingsskenesystemet fungerar som ett vertikalt stöd för fördelarskenesystemet vid inmatning uppifrån.

Artikelnummer:
SV 9674.435
Produktbeskrivning
Ändhållaren för frånskiljarlistens fördelarsamlingsskenesystem fungerar som ett vertikalt stöd för fördelarskenesystemet vid inmatning uppifrån.
Material
Duroplastisk polyester
Leveransens omfattning
Inkl. fästvinklar och skruvar
Passar för samlingsskenor
Bredd: 50
Höjd: 10 mm
Antal poler
3-polig
4-polig
Förpackningsenhet
1 st.
Vikt/förp.
1,42 kg
Tullvarukod
85469010
EAN
4028177613522
ETIM 7.0
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Produktbeskrivning
SV Topphållare, för samlingsskenor BH: 50x10 mm (frånskiljarlist)
Förklaringar
Konformitetsförklaring
Konformitetsförklaring UK
Dokumentation
Manual
Safety instructions
Datablad
Allmän teknisk information