Denna artikel utgår: 31 jan. 2017
- Artikelnummer:
- SV 9674.362
- Utförande
- för huvudsamlingsskenesystem i takområdet
- Produktbeskrivning
- Beröringsskyddet skärmar av huvudsamlingsskenan i kabelrangerutrymmet och möjliggör en säker anslutning av kablar och ledningar. Kan användas till samlingsskenesystemen Maxi-PLS och Flat-PLS.
- Material
- Stålplåt, 1,5 mm, förzinkad
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsmaterial
- Passar för
- Bredd: = 1.000 mm
Djup: = 600 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 3,7 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177613676
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
- SV Beröringsskydd, för frånskiljarlist, (kabelrangerutrymme), för TS (BD: 1000x600 mm