Täckplåt för fördelarsamlingsskena (frånskiljarlist ABB/Siemens)
För att skydda frånskiljarlistens fördelarsamlingsskenesystem, för montage av komponenter från ABB (typ SlimLine) eller Siemens (typ 3NJ62). De 200 mm höga skydden för samlingsskenor skärmar av samlingsskeneutrymmet från apparatutrymmet och ger ett skydd mot oavsiktlig beröring enligt kapslingsklass IP 20. Skyddet kan beställas från ABB (artikelnummer NHP 407062R000X) Vid skåphöjd 2000 mm ska en höjd på 1500 mm täckas, vid skåphöjd 2200 mm ska en höjd på 1700 mm täckas.