Denna artikel utgår: 31 jan. 2020
- Artikelnummer:
- SV 9675.230
- Utförande
- För fördelarsamlingsskenesystem bakom apparatutrymmet
- Produktbeskrivning
- Förberedda för anslutning av T-förbindningssatser.
- Material
- E-Cu
- Längd
- 1 350 mm
- Passar för
- Höjd: = 2.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 10,7 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 10,89
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177575974
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Fördelarsamlingsskenor E-Cu, L: 1350 mm PLS 1600