Denna artikel utgår: 31 jan. 2020
- Artikelnummer:
- SV 9675.240
- Utförande
- För fördelarsamlingsskenesystem i apparatutrymmet (Indoor)
- Produktbeskrivning
- Förberedda för anslutning av T-förbindningssatser.
- Material
- E-Cu
- Längd
- 1 750 mm
- Passar för
- Kan även användas som vertikal samlingsskena för PE/PEN/N.
- Passar för
- Höjd: = 2.000 mm
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 13,9 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 14,12
- Tullvarukod
- 74071000
- EAN
- 4028177576001
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Produktbeskrivning
- SV Fördelarsamlingsskenor E-Cu, L: 1750 mm PLS 1600