- Artikelnummer:
- SV 3057.000
- Material
- Glasfiberförstärkt, termoplastisk polyester (PBT)
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- RAL 7035
- Poltal/skencentrumavstånd
- 3-polig
150 mm
- Passar för samlingsskenor
- 60 × 10 mm
- 80 × 10 mm
- 100 × 10 mm
- Märkström max.
- 3 000 A
- Dimension
- Bredd: 30 mm
Höjd: 420 mm
Djup: 170 mm
- Förpackningsenhet
- 2 st.
- Vikt/förp.
- 4,696 kg
- Tullvarukod
- 85469010
- EAN
- 4028177035812
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeskrivning
-
SV Samlingsskenehållare, 3-polig, 150 mm skencentrumavstånd, för samlingsskenor BH: 100x10 mm