- Artikelnummer:
- SV 9677.650
- Produktbeskrivning
- För övertäckning av tomma uttag på framsidan av täckprofilen.
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Passar till art. nr.
- 9677.550
- 9677.560
- 9677.570
- 9677.580
- Dimension
- Bredd: 100 mm
Höjd: 67 mm - Förpackningsenhet
- 3 st.
- Vikt/förp.
- 0,057 kg
- Tullvarukod
- 39191019
- EAN
- 4028177801837
- ETIM 7.0
- EC000771
- ECLASS 8.0
- 27142413
- Produktbeskrivning
- SV Täcklister för beröringsskydd SV 9677550-9677580 BH: 100x67 mm