- Artikelnummer:
- SV 9677.925
- Produktbeskrivning
- För skydd på framsidan av anslutningsblocket.
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0 - Färg
- RAL 7035
- Dimension
- Bredd: 105 mm
Höjd: 245 mm - Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,32 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177806368
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeskrivning
- SV Beröringsskydd för anslutningsplint SV 9677910/915/920
- Godkännanden
- UL + C-UL (listed)