- Artikelnummer:
- SV 9677.541
- Produktbeskrivning
- För fastsättning av samlingsskenesystem med 185 mm centrumavstånd i apparatskåpet.
- Material
- Stålplåt
- Ytbehandling
- Förzinkad
- Leveransens omfattning
- 2 systemfastsättningar (vänster/höger)
2 montagechassin
Inkl. fastsättningsmaterial
Systemfastsättning (på mitten)
- Montagekrav
- För variabel djupjustering av samlingsskenesystemet i kapslingen behövs systemchassi 23 x 64 mm för VX (för inre montageplan). Välj med hänsyn till skåpdjupet.
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 5,54 kg
- Tullvarukod
- 73269098
- EAN
- 4028177923331
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV system attachment for VX (W: 1200 mm), for busbar holder SV 9677500