- Artikelnummer:
- SV 9630.005
- Material
- Polyamid
Brandklassad enligt UL 94-V0
- Färg
- Chassin: RAL 9011
Skydd: RAL 7035
- Anslutningstyp (elektrisk)
- Fjäderanslutning
- Fuse inserts
- D 02-E 18
- Märkström max.
- 63 A
- Dimension
- Bredd: 39,5 mm
Höjd: 189 mm
- Anslutning för rundledartvärsnitt
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Förpackningsenhet
- 1 st.
- Vikt/förp.
- 0,374 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,11
- Tullvarukod
- 85369095
- EAN
- 4028177809024
- ETIM 7.0
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Produktbeskrivning
-
SV Mini-PLS bus-mounting fuse base, D02-E18, 63 A, 400 V, 3-pole, round conductor connection 1,5-16 mm², tension spring clamp, WH: 39,5x189 mm