- Artikelnummer:
- SV 9341.830
- Användningsområden
- Används som utbytesdel eller för konfiguration av grupper.
- Material
- Polyamid
- Färg
- RAL 9005
- För adapterbredd
- 55 mm
- Längd
- 170 mm
- Observera:
- UL-godkännande i kombination med OM-apparatadapter
- Dimension
- Längd: 170 mm
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Vikt/förp.
- 0,2 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177503403
- ETIM 7.0
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221