- Artikelnummer:
- SV 9342.870
- Utförande
- TS 45D-V
- Produktbeskrivning
- För fastsättning på adapterchassi och bärram.
- Material
- Polyamid
- Färg
- RAL 9005
- Leveransens omfattning
- Inkl. fastsättningsskruvar.
- Observera:
- UL-godkännande i kombination med OM-apparatadapter
- Profilskenan TS xxD-V passar endast för rasteroberoende montage på bärramen
- Dimension
- Bredd: 45 mm
- Förpackningsenhet
- 5 st.
- Vikt/förp.
- 0,06 kg
- Tullvarukod
- 39269097
- EAN
- 4028177503922
- ETIM 7.0
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeskrivning
- SV Profilskenor 35x10 mm B: 45 mm version TS 45D-V