- Artikelnummer:
- SV 9340.820
- Produktbeskrivning
- Förkontakterade anslutningsledningar för individuell anslutning av max 2 brytaggregat per adapter.
- Material
- Isolation-PVC
Temperaturbeständig upp till 105 °C
Trådändarna är ultraljudspressade i båda ändar.
- AWG
- AWG|10 = 5,26|mm² ≙ 6|mm²
- Längd
- 140 mm
250 mm
- Observera:
- AWG = American Wire Gauges
- Dimension
- Längd: 140 mm, 250 mm
- Förpackningsenhet
- 6 st.
- Vikt/förp.
- 0,15 kg
- Kopparandel (kg/st)
- 0,013
- Tullvarukod
- 74198090
- EAN
- 4028177583573
- ETIM 7.0
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeskrivning
-
SV Tvillingledningar, AWG 10, L1: 140 mm L2: 250 mm